ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AQUA DROPs ファイルケース A4 乳白

AQUA DROPs ファイルケース A4 乳白 A-5029-1
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:4日目

【特長】180°フルオープンで収納力抜群。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦322×横236×厚30...

詳細を確認

型番:

A-5029-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-5029-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-5029-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】180°フルオープンで収納力抜群。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦322×横236×厚30mm
・材質:PP
・本体色:乳白
・入数:1冊
・JAN:4903419816582

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs ファイルケース A4 乳白の型番A-5029-1のページです。 型番A-5029-1に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs ファイルケース A4 乳白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs ファイルケース A4 乳白
AQUA DROPs バッグ A4 乳白
AQUA DROPs コングレスケース A4 乳白
AQUA DROPs バッグ A4 白
AQUA DROPs ファイルケース A4 青
AQUA DROPs ファイルケース A4 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格874円1,234円924円1,234円874円874円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました