ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AQUA DROPs バッグ A4 黒

AQUA DROPs バッグ A4 黒 A-500524
通常単価(税別)
1,234
税込単価
1,357
通常出荷日:4日目

【特長】12色バリエーションが楽しいシンプルなキャリーバッグ。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦26...

詳細を確認

型番:

A-500524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-500524の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-500524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】12色バリエーションが楽しいシンプルなキャリーバッグ。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦261(取っ手含む301)×横357×厚40mm
・収納幅:37mm
・材質:本体/グリップ=PP,綴じ具=PC/POM
・本体色:黒
・入数:1冊
・JAN:4903419814809

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs バッグ A4 黒の型番A-500524のページです。 型番A-500524に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs バッグ A4 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs バッグ A4 黒
AQUA DROPs バッグ A4 白
AQUA DROPs バッグ A4 青
AQUA DROPs バッグ A4 赤
AQUA DROPs バッグ A4 乳白
AQUA DROPs ファイルケース A4 青
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,2341,2341,2341,2341,234874
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました