ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

仏金封 黒白7本多当折 御霊前

仏金封 黒白7本多当折 御霊前 キ-221
通常単価(税別)
426円
税込単価
469円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦185×横105mm・中袋付・黒白7本多当折,御霊前・入数:1枚・JAN:490...

詳細を確認

型番:

キ-221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

キ-221の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
キ-221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426円
( 469円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦185×横105mm
・中袋付
・黒白7本多当折,御霊前
・入数:1枚
・JAN:4902850322218

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仏金封 黒白7本多当折 御霊前の型番キ-221のページです。 型番キ-221に関する仕様情報を記載しております。
仏金封 黒白7本多当折 御霊前のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仏金封 黒白7本多当折 御霊前
仏金封 黒白7本多当折 短冊入
仏金封 黄白7本多当折 御佛前
仏多当281 御霊前
仏金封 黒白7本斜折 短冊入り
金封 黒白7本結切 御佛前
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ菅公工業
通常価格426円420円426円397円420円435円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました