ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ【50個入り】

緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ VN-849-G
通常単価(税別)
1,429
税込単価
1,572
通常出荷日:4日目

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。【商品仕様】・外寸:縦83×横104...

詳細を確認

型番:

VN-849-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

VN-849-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VN-849-G
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429
( 1,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。
【商品仕様】
・外寸:縦83×横104mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・ストラップ長:約100cm
・ストラップ径:約2mm
・材質:PP,カラー不織布,ナイロン
・本体色:緑
・入数:50枚
・JAN:4970116033246

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズの型番VN-849-Gのページです。 型番VN-849-Gに関する仕様情報を記載しております。
緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました