ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ【50個入り】

青 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ VN-849-B
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円
通常出荷日:4日目

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。【商品仕様】・外寸:縦83×横104...

詳細を確認

型番:

VN-849-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

VN-849-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VN-849-B
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429円
( 1,572円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。
【商品仕様】
・外寸:縦83×横104mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・ストラップ長:約100cm
・ストラップ径:約2mm
・材質:PP,カラー不織布,ナイロン
・本体色:青
・入数:50枚
・JAN:4970116033222

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズの型番VN-849-Bのページです。 型番VN-849-Bに関する仕様情報を記載しております。
青 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
白 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
赤 カラーイベント吊下げ名札
緑 カラーイベント吊下げ名札
黄 カラーイベント吊下げ名札
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格1,429円1,429円1,429円1,981円1,981円1,981円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました