ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

赤 カラーイベント吊下げ名札【50個入り】

赤 カラーイベント吊下げ名札 VN-371-R
通常単価(税別)
1,981
税込単価
2,179
通常出荷日:4日目

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。【商品仕様】・外寸:縦118×横11...

詳細を確認

型番:

VN-371-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

VN-371-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VN-371-R
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。
【商品仕様】
・外寸:縦118×横110mm
・収容寸法:縦98×横104mm
・ストラップ長:約100cm
・ストラップ径:約2mm
・材質:PP,カラー不織布,ナイロン
・本体色:赤
・入数:50枚
・JAN:4970116030917

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤 カラーイベント吊下げ名札の型番VN-371-Rのページです。 型番VN-371-Rに関する仕様情報を記載しております。
赤 カラーイベント吊下げ名札のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車積載物の納期表示
5
満足度:5.0
台車に積載した商品の納期日を記入し購入した下げ名札に入れ表示。目立つ色なので、遠くからみても、納期日が近づいたことがわか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤 カラーイベント吊下げ名札
緑 カラーイベント吊下げ名札
黄 カラーイベント吊下げ名札
白 カラーイベント吊下げ名札
緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
白 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格1,9811,9811,9811,5871,4291,429
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました