ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

イベントサイズの名札 緑【50個入り】

イベントサイズの名札 緑 VN-343-G
通常単価(税別)
2,457円
税込単価
2,703円
通常出荷日:4日目

【特長】名刺用、イベント用、ハガキ用の3タイプ。【商品仕様】・外寸:縦112×横115mm・収容寸法:...

詳細を確認

型番:

VN-343-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

VN-343-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VN-343-G
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,457円
( 2,703円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】名刺用、イベント用、ハガキ用の3タイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦112×横115mm
・収容寸法:縦93×横109mm
・ストラップ長:100cm
・ストラップ径:約2mm
・材質:表示面=再生ポリオレフィン,ストラップ=再生PET
・本体色:緑
・入数:50枚
・JAN:4970116038258

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イベントサイズの名札 緑の型番VN-343-Gのページです。 型番VN-343-Gに関する仕様情報を記載しております。
イベントサイズの名札 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イベントサイズの名札 緑
イベントサイズの名札 青
名刺サイズのイベント名札
イベントサイズの名札 赤
イベントサイズの名札 黄
イベントサイズの名札 白
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格2,457円2,333円2,436円2,457円2,457円2,457円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました