ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

イベント吊下げ名札 名刺サイズ 薄型タイプ【50個入り】

イベント吊下げ名札 名刺サイズ 薄型タイプ VN-212
通常単価(税別)
1,391円
税込単価
1,530円
通常出荷日:4日目

【特長】薄くて軽量、手軽に使用可。【商品仕様】・外寸:縦85×横104mm・収容寸法:縦63×横98m...

詳細を確認

型番:

VN-212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

VN-212の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VN-212
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,391円
( 1,530円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】薄くて軽量、手軽に使用可。
【商品仕様】
・外寸:縦85×横104mm
・収容寸法:縦63×横98mm
・ストラップ長:100cm
・ストラップ径:約3mm
・材質:表示面=OPP,ストラップ=再生PET
・入数:50枚
・JAN:4970116036971

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イベント吊下げ名札 名刺サイズ 薄型タイプの型番VN-212のページです。 型番VN-212に関する仕様情報を記載しております。
イベント吊下げ名札 名刺サイズ 薄型タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
イベント用
5
満足度:5.0
数量が大量でなくとも手頃な価格で購入できました。 発送や梱包にも問題なく安心の取引でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イベント吊下げ名札 名刺サイズ 薄型タイプ
イベント吊下げ名札 薄型タイプ
緑 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
白 カラーイベント吊下げ名札 名刺サイズ
名刺サイズのイベント名札
赤 カラーイベント吊下げ名札
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格1,391円1,578円1,429円1,429円2,436円1,981円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました