ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青 カラータッグ名札 チャックタイプ

青 カラータッグ名札 チャックタイプ NF-653-B
通常単価(税別)
482円
税込単価
530円
通常出荷日:4日目

【特長】大切なカードを、ホコリや水から守るチャック式ケース。【商品仕様】・外寸:縦78×横104mm・...

詳細を確認

型番:

NF-653-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NF-653-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NF-653-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482円
( 530円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】大切なカードを、ホコリや水から守るチャック式ケース。
【商品仕様】
・外寸:縦78×横104mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・材質:ケース=再生ポリオレフィン系樹脂,クリップ部=再生POM/再生PC/PE,安全ピン=スチール
・本体色:青
・入数:1枚
・JAN:4970116028471

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青 カラータッグ名札 チャックタイプの型番NF-653-Bのページです。 型番NF-653-Bに関する仕様情報を記載しております。
青 カラータッグ名札 チャックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青 カラータッグ名札 チャックタイプ
白 カラータッグ名札 チャックタイプ
カラーネームタッグ
クラウン 脱着式吊下げ名札 チャックタイプ 青
タッグ名札 アイドプラス チャック付 ナフ-D160-10
クラウンタッグ名札エコノミータイプ
メーカーソニックソニックユニットクラウンコクヨクラウン
通常価格482円482円686円 -2,814円5,158円1,398円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました