ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IDカード用表示面 ハードタイプ バラ

IDカード用表示面 ハードタイプ バラ NF-575-1
通常単価(税別)
425円
税込単価
468円
通常出荷日:4日目

【特長】上からカードを出し入れ。横入れに比べて安心です。【商品仕様】・仕様:1枚収納・外寸:縦72×横...

詳細を確認

型番:

NF-575-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NF-575-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NF-575-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】上からカードを出し入れ。横入れに比べて安心です。
【商品仕様】
・仕様:1枚収納
・外寸:縦72×横96mm
・収容寸法:縦54×横86mm
・材質:再生PC,再生PP
・入数:1枚
・JAN:4970116025883

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IDカード用表示面 ハードタイプ バラの型番NF-575-1のページです。 型番NF-575-1に関する仕様情報を記載しております。
IDカード用表示面 ハードタイプ バラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカード用表示面 ハードタイプ バラ
OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 赤
名札用ケース ハードタイプ
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
IDカード用名札(ストラップ付/青)
OP 名札用ケース ハード タテID (10枚入)
メーカーソニックオープン工業オープン工業オープン工業エスコオープン工業
通常価格425円555円1,494円750円632円1,558円
通常出荷日4日目6日目1日目2日目3日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました