ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

緑 吊下げ名札 エコノミータイプ【10個入り】

緑 吊下げ名札 エコノミータイプ NF-482-G
通常単価(税別)
1,541円
税込単価
1,695円
通常出荷日:4日目

【特長】中紙なしのエコノミータイプ。【商品仕様】・外寸:縦80×横102mm・収容寸法:縦56×横91...

詳細を確認

型番:

NF-482-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NF-482-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NF-482-G
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,541円
( 1,695円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】中紙なしのエコノミータイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦80×横102mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・ストラップ長:約90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:表示面=ポリオレフィン系樹脂,クリップ=再生PP,ストラップ=再生PET
・本体色:緑
・入数:10枚
・JAN:4970116034298

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緑 吊下げ名札 エコノミータイプの型番NF-482-Gのページです。 型番NF-482-Gに関する仕様情報を記載しております。
緑 吊下げ名札 エコノミータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緑 吊下げ名札 エコノミータイプ
吊下げ名札エコノミータイプ 緑
吊下げ名札エコノミータイプ 青
青 吊下げ名札 エコノミータイプ
吊下げ名札エコノミータイプ 赤
吊下げ名札エコノミータイプ 黄
メーカーソニッククラウンクラウンソニッククラウンクラウン
通常価格1,541円1,495円1,468円1,541円1,468円1,468円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました