ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブラッシュ ネームプレート Sサイズ スペースエイジ

ブラッシュ ネームプレート Sサイズ スペースエイジ EX-2905
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:4日目

【特長】しっかり留まる。でも衣服はノーダメージ。【商品仕様】・規格:S・外寸:縦28×横77mm・収容...

詳細を確認

型番:

EX-2905
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EX-2905の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EX-2905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】しっかり留まる。でも衣服はノーダメージ。
【商品仕様】
・規格:S
・外寸:縦28×横77mm
・収容寸法:縦22×横70mm
・仕様:両用プラクリップ
・材質:カバー=再生PMMA
・入数:1個
・JAN:4970116041418

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラッシュ ネームプレート Sサイズ スペースエイジの型番EX-2905のページです。 型番EX-2905に関する仕様情報を記載しております。
ブラッシュ ネームプレート Sサイズ スペースエイジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラッシュ ネームプレート Sサイズ スペースエイジ
ブラッシュ ネームプレート Mサイズ スペースエイジ
90×25mm ネームプレート(マグネット付)
90x50mm ネームプレート(マグネット付)
ステンシルプレートセット(真鍮)
カラーネームタッグ
メーカーソニックソニックエスコエスコエスコユニット
通常価格530円564円1,262円1,485円4,727円 -686円 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目2日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました