ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウェットクリーナ/日常2/ボトル/60枚

ウェットクリーナ/日常2/ボトル/60枚 DGCW-B5060
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円
通常出荷日:4日目

【特長】帯電防止効果もあるウェットタイプ。OA機器やオフィス用品のお手入れに。【商品仕様】・仕様:小ボ...

詳細を確認
  • 各商品のデザインは変更されることがあります。

型番:

DGCW-B5060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGCW-B5060の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DGCW-B5060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】帯電防止効果もあるウェットタイプ。OA機器やオフィス用品のお手入れに。
【商品仕様】
・仕様:小ボトル
・1個入数:60枚
・不織布寸法:縦200×横140mm
・材質:PET,パルプ
・入数:1個
・JAN:4902205428343

ご注意

  • 各商品のデザインは変更されることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェットクリーナ/日常2/ボトル/60枚の型番DGCW-B5060のページです。 型番DGCW-B5060に関する仕様情報を記載しております。
ウェットクリーナ/日常2/ボトル/60枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットクリーナ/日常2/ボトル/60枚
ウェットクリーナ/日常2/ボトル/120枚
SDカードケース(12枚収納)
70×60×120mmコンセント安全カバー
AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]
AC100-240V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]
メーカーナカバヤシナカバヤシサンワサプライエスコエスコエスコ
通常価格766円1,002円1,069円996円3,062円3,037円
通常出荷日4日目4日目1日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました