17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 木工用速乾 50ml CA-236

接着剤 木工用速乾 50ml

通常単価(税別)
524円
税込単価
576円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・容量:50ml・品名:速乾タイプ中・用途:木,厚紙,布,皮用・成分:酢酸ビニル樹脂・入数...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-236
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CA-236の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524円
( 576円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:50ml
・品名:速乾タイプ中
・用途:木,厚紙,布,皮用
・成分:酢酸ビニル樹脂
・入数:1本
・JAN:4901761146296

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接着剤 木工用速乾 50mlの型番CA-236のページです。 型番CA-236に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 木工用速乾 50mlのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材の接着
4
満足度:4.0
確かに速乾性はあります。ただ早すぎて作業に失敗しやすくなってしまうことがあったので、使い所は考える必要がありそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 木工用速乾 50ml
接着剤 木工用速乾 180ml
接着剤 木工用 180ml
セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285
木工用速乾詰替用スタンドパック
セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格524円611円597円3,904円1,306円3,259円
通常出荷日3日目4日目3日目2日目2日目4日目
硬化後の色透明透明透明透明透明淡黄色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました