ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナンバリング NR-404

ナンバリング NR-404 NR90230
通常単価(税別)
10,345円
税込単価
11,380円
通常出荷日:4日目

【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来...

詳細を確認

型番:

NR90230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR90230の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NR90230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,345円
( 11,380円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来製品比。印影がきれいな超微粒子顔料インク使用。
【商品仕様】
・様式:4桁4様式
・様式内容:0,1,2,3連続
・字体:C
・スティック1本,黒インキ(3ml)付
・入数:1個
・JAN:4902870716769

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナンバリング NR-404の型番NR90230のページです。 型番NR90230に関する仕様情報を記載しております。
ナンバリング NR-404のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナンバリング NR-404
ナンバリング NR-807
ナンバリング NR-504
ナンバリング NR-705
ナンバリング NR-1007
ナンバリング NR-607A
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格10,345円18,371円10,707円13,491円22,620円12,231円
通常出荷日4日目3日目1日目6日目3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました