ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガンタッカ専用針

ガンタッカ専用針 MS92630
通常単価(税別)
447
税込単価
492
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・1箱入数:1000本・接着本数:72本・入数:1箱・JAN:4902870500115

型番:

MS92630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS92630の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS92630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1箱入数:1000本
・接着本数:72本
・入数:1箱
・JAN:4902870500115

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガンタッカ専用針の型番MS92630のページです。 型番MS92630に関する仕様情報を記載しております。
ガンタッカ専用針のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材への固定
4
満足度:4.0
安い針もありますが、やはりマックス社の物は打ち損じも少なく安心感があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンタッカ専用針
紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルー
紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ホワイト
ホッチキス針
ホッチキス針リムーバー
紙針ホッチキス P-KISS用紙針
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコエスコマックス(文具)
通常価格4471,0961,095530 -8331,338
通常出荷日4日目1日目4日目3日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました