ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホッチキス針 No.10-1M【10個入り】

ホッチキス針 No.10-1M MS91261
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円
通常出荷日:4日目

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な...

詳細を確認

型番:

MS91261
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

MS91261の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS91261
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929円
( 1,022円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な針です。
【商品仕様】
・1箱入数:1000本
・接着本数:50本
・入数:10箱
・JAN:4902870671624

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス針 No.10-1Mの型番MS91261のページです。 型番MS91261に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス針 No.10-1Mのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ホッチキス留め
5
満足度:5.0
書類整理に使用しています。 No.10の芯が一番良く使うのでたくさん入っていて長持ちします。
0人が参考にしています。
文房具として
4
満足度:4.0
文房具屋さんに買いに行くのが面倒なので、最近はこちらで購入しています。
0人が参考にしています。
書類まとめに使用
5
満足度:5.0
品質・価格共に良く大手メーカー品で信頼できお勧めします。 毎日使用するものなので大変助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス針 No.10-1M
ホッチキス針 No.10-1M
ホッチキス針 No.1
ホッチキス針 No.3-1M
ホッチキス針 No.10-1Mステン
ホッチキス針 No.10-1Mパック5
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格929円393円695円449円556円630円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました