ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホチキス針 No.11-1Mパック5【5個入り】

通常単価(税別)
723円
税込単価
795円
通常出荷日:4日目

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な...

詳細を確認
  • No.11・1M使用時2〜40枚まで、No.11・10mm使用時2〜80枚まで綴じることができます。

型番:

MS90052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

MS90052の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS90052
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な針です。
【商品仕様】
・適合品番:HD-11SFLK,HD-11FLSK,HD-11FLK,HD-11FL,HD-11UFL
・1箱入数:1000本
・接着本数:50本
・入数:5箱
・JAN:4902870779450

ご注意

  • No.11・1M使用時2〜40枚まで、No.11・10mm使用時2〜80枚まで綴じることができます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホチキス針 No.11-1Mパック5の型番MS90052のページです。 型番MS90052に関する仕様情報を記載しております。
ホチキス針 No.11-1Mパック5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホチキス針 No.11-1Mパック5
ホチキス針 No.11-1Mパック2
ホッチキス針 No.10-1Mパック5
ホッチキス針 No.10-5M
ホッチキス針 No.10-1M
ホッチキス針 No.10-1M
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格723円490円630円595円393円929円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました