ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホッチキス針 2115 3/8L

ホッチキス針 2115 3/8L MS90016
通常単価(税別)
1,346円
税込単価
1,481円
通常出荷日:4日目

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な...

詳細を確認

型番:

MS90016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS90016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS90016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346円
( 1,481円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な針です。
【商品仕様】
・針足:9.5mm
・1箱入数:5000本
・接着本数:210本
・針幅:10.5mm
・入数:1箱
・JAN:4902870013233

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス針 2115 3/8Lの型番MS90016のページです。 型番MS90016に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス針 2115 3/8Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス針 2115 3/8L
ホッチキス針 2115 1/4L
ホッチキス針 2115 5/16L
ホッチキス針 3-3M
ホッチキス針 No.3-1M
ホッチキス針
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコ
通常価格1,346円826円1,099円652円449円530円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました