17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK LX90664

ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK

通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・12mm幅・本体色:つや消し銀 黒文字・入数:1巻8m・JAN:490287075353...

詳細を確認

    型番:

    LX90664
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番本体色入数JAN
    LX90664つや消し銀 黒文字1巻8m4902870753535

    LX90664の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LX90664
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,550円
    ( 1,705円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・12mm幅
    ・本体色:つや消し銀 黒文字
    ・入数:1巻8m
    ・JAN:4902870753535

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMKの型番LX90664のページです。 型番LX90664に関する仕様情報を記載しております。
    ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK
    ビーポップ ミニ用テープ 9mm LM-L509RM
    ラミネートテープ LM-L518BMK
    ラミネートテープ LM-L524BMK
    ラミネートテープ LM-L536BMK
    マーキング用テープ LM-L512BYS
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格1,550円1,551円2,213円2,213円2,647円1,551円
    通常出荷日1日目4日目3日目6日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました