ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

グイクリップ GC-P3040/MX

グイクリップ GC-P3040/MX HK90176
通常単価(税別)
666円
税込単価
733円
通常出荷日:10日目

【特長】片手で抜き差し、繰り返し使用できます。【商品仕様】・クリップ幅:13mm・綴じ枚数:約30枚・...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

HK90176
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HK90176の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HK90176
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666円
( 733円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】片手で抜き差し、繰り返し使用できます。
【商品仕様】
・クリップ幅:13mm
・綴じ枚数:約30枚
・本体色:黒,白,青,赤各1個
・入数:40個
・JAN:4902870737535

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グイクリップ GC-P3040/MXの型番HK90176のページです。 型番HK90176に関する仕様情報を記載しております。
グイクリップ GC-P3040/MXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グイクリップ GC-P3040/MX
sedia セパル アウトインホルダー A4 6P ピンク
sedia セパル アウトインホルダー A4 6P グリーン
sedia セパル アウトインホルダー A4 4P ピンク
sedia セパル アウトインホルダー A4 14P ピンク
sedia セパル アウトインホルダー A4 4P グリーン
メーカーマックス(文具)セキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格666円609円609円582円972円582円
通常出荷日10日目4日目4日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました