ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーギミック ライトブルー HD-10XS/LB

カラーギミック ライトブルー HD-10XS/LB HD99935
通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円
通常出荷日:4日目

【特長】ペンケースに入れて、いつでも使える。コンパクトでも、しっかり綴じられる。【商品仕様】・綴じ枚数...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

HD99935
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD99935の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HD99935
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985円
( 1,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ペンケースに入れて、いつでも使える。コンパクトでも、しっかり綴じられる。
【商品仕様】
・綴じ枚数:約10枚
・綴じ奥行:最大27(±2)mm
・針装てん数:約50本
・専用使用針:No.10-1M針
・材質:PC,ABS,スチール
・針残量確認窓,リムーバ付
・本体色:ライトブルー
・入数:1個
・JAN:4902870804367

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーギミック ライトブルー HD-10XS/LBの型番HD99935のページです。 型番HD99935に関する仕様情報を記載しております。
カラーギミック ライトブルー HD-10XS/LBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーギミック ライトブルー HD-10XS/LB
カラーギミック ピンク HD-10XS/P
カラーギミック ライトグリーン HD-10XS/LG
リムーバー RZ-10Sブルー
ホッチキス パワーフラット ブルー HD-10DFL/B2
ホッチキスHD-10NX
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格985円985円985円985円1,941円695円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました