ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホッチキス HD-12N/24

ホッチキス HD-12N/24 HD90036
通常単価(税別)
19,531
税込単価
21,484
通常出荷日:3日目

【特長】大型・デスク置きタイプ。「マックスホッチキス」の最上級モデル。【商品仕様】・外寸:幅90×奥3...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

HD90036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD90036の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HD90036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,531
( 21,484 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】大型・デスク置きタイプ。「マックスホッチキス」の最上級モデル。
【商品仕様】
・外寸:幅90×奥390×高250mm
・綴じ枚数:約50〜240枚
・綴じ奥行:最大68mm
・針装てん数:100本
・重量:2.26kg
・綴じ厚:最大約18mm
・専用使用針:1213FA-H,1217FA-H,1220FA-H,1224FA-H針
・材質:本体プラスチック部=再生ABS
・奥行ゲージ付
・入数:1台
・JAN:4902870098063

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス HD-12N/24の型番HD90036のページです。 型番HD90036に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス HD-12N/24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス HD-12N/24
ホッチキス HD-12N/17
大型ホッチキス HD-12FR
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス HD-10TL
電子ホッチキス針 No.20FE
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格19,53118,45127,50037,8081,1501,369
通常出荷日3日目1日目4日目5日目19日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト