ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スクーパパンチ ブルー DT-15T/B

スクーパパンチ ブルー DT-15T/B DP90124
通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円
通常出荷日:4日目

【特長】“中空刃"だからできるこの軽さ。緩やかなラウンド形状のハンドルで手にフィット。【商品仕様】・穿...

詳細を確認
  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

型番:

DP90124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP90124の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DP90124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215円
( 1,337円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】“中空刃"だからできるこの軽さ。緩やかなラウンド形状のハンドルで手にフィット。
【商品仕様】
・穿孔能力:約15枚
・外寸:幅119×奥79×高74mm
・重量:212g
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:A5短辺〜A4長辺(4穴)
・材質:ベースカバー=PP
・ゲージ,ハンドルロック付
・本体色:ブルー
・入数:1台
・JAN:4902870785819

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクーパパンチ ブルー DT-15T/Bの型番DP90124のページです。 型番DP90124に関する仕様情報を記載しております。
スクーパパンチ ブルー DT-15T/Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクーパパンチ ブルー DT-15T/B
スクーパパンチ ブルー DT-25T/B
スクーパパンチ ホワイト DT-15T/W
スクーパパンチ レッド DT-15T/R
スクーパパンチ ブラック DT-15T/K
スクーパパンチ ホワイト DT-25T/W
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,215円1,606円1,215円1,215円1,215円1,606円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました