ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ホッチキス針 NO.10-1M(20個)【20個入り】

ホッチキス針 NO.10-1M(20個) 10-1MX20
通常単価(税別)
1,522円
税込単価
1,674円
通常出荷日:10日目

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な...

詳細を確認

型番:

10-1MX20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

10-1MX20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
10-1MX20
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522円
( 1,674円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な針です。
【商品仕様】
・1箱入数:1000本
・接着本数:50本
・入数:20箱
・JAN:4902870075972

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス針 NO.10-1M(20個)の型番10-1MX20のページです。 型番10-1MX20に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス針 NO.10-1M(20個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類のまとめ用に
5
満足度:5.0
注文書と図面を一緒にするため使用しましたが問題ありません。 メールデータでの図面添付もありますが、まだまだ紙を使用するこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス針 NO.10-1M(20個)
ホッチキス針 No.10-1M
ホッチキス針 No.10-1M
ホッチキス針 No.1
ホッチキス針 No.3-1M
ホッチキス針 No.10-1Mステン
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,522円929円393円695円449円556円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました