ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

筆タッチサインペン グレイ

筆タッチサインペン グレイ SES15C-N
通常単価(税別)
439
税込単価
483
通常出荷日:4日目

【特長】サインペン感覚で楽しめる筆タッチの書き心地。【商品仕様】・長:133mm・インク種類:水性染料...

詳細を確認

型番:

SES15C-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SES15C-Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SES15C-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】サインペン感覚で楽しめる筆タッチの書き心地。
【商品仕様】
・長:133mm
・インク種類:水性染料
・材質:再生素材使用
・インク色:グレイ
・入数:1本
・JAN:4902506287120

商品担当おすすめ

  • ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字 画像

    ぺんてる

    ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字

    【特長】アルコール系油性顔料インクを使用。プッシュリフレッシュ方式で、筆記中インキが薄くなっても、数回ノックすれば、濃く鮮やかに書ける。インキの残量が軸の窓から確認可能。生インキ使用により、筆記距離が通常の中綿式より約3倍。

  • ペイントマーカー 白 画像

    ぺんてる

    ペイントマーカー 白

    【特長】不透明で塗料のように色が濃く、鮮やかな発色が特長。紙だけでなく、金属やガラス面に書くことができます。

  • ボードマーカー ノックル 中字 黒 画像

    ぺんてる

    ボードマーカー ノックル 中字 黒

    【特長】プッシュでいつでも書き味鮮やか。使う場所を選ばない一般的な中字タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

筆タッチサインペン グレイの型番SES15C-Nのページです。 型番SES15C-Nに関する仕様情報を記載しております。
筆タッチサインペン グレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筆タッチサインペン グレイ
筆タッチサインペン ブルー
筆タッチサインペン ピンク
筆タッチサインペン レッド
筆タッチサインペン グリーン
筆タッチサインペン オレンジ
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格439439439439439439
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました