ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サインペン 緑

サインペン 緑 S520-DD
通常単価(税別)
417
税込単価
459
通常出荷日:4日目

【特長】世界中で支持される手放せない書きやすさ。細かい文字も安定した書き味。にじまず裏写りしない。転が...

詳細を確認

型番:

S520-DD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S520-DDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
S520-DD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417
( 459 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】世界中で支持される手放せない書きやすさ。細かい文字も安定した書き味。にじまず裏写りしない。転がりにくい六角の軸。
【商品仕様】
・線幅:0.8mm
・長:133mm
・インク種類:水性染料
・材質:再生素材使用
・インク色:緑
・入数:1本
・JAN:4902506340146

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインペン 緑の型番S520-DDのページです。 型番S520-DDに関する仕様情報を記載しております。
サインペン 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインペン 緑
サインペン 青
サインペン細字 黒
サインペン細字 赤
サインペン 橙
サインペン細字 青
メーカーぺんてるぺんてるサクラクレパスサクラクレパスぺんてるサクラクレパス
通常価格417417425425417425
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました