17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ部幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 60日以内

エルエル単石ドレッサ

通常単価(税別)
7,25314,197特別価格
税込単価
7,97815,617特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

【特長】・全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。・使用初期のな...

詳細を確認
  • ドレスポイントに十分研削液をかけて下さい。ドレッサは回してご使用下さい。ドレス切込み量は0.02mm以下としてください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

ダイヤ部幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
9
0.6□
-
1個
10
0.6□
-
1個
11
0.6□
-
1個
12
0.6□
-
1個
9
0.8□
-
1個
10
0.8□
-
1個
11
0.8□
-
1個
12
0.8□
-
1個
9
1.0□
-
1個
10
1.0□
856-4439
1個
11
1.0□
-
1個
12
1.0□
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,329
( 8,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,255
( 7,981 )
4日目
7,253
( 7,978 )
2日目
7,325
( 8,058 )
4日目
8,798
( 9,678 )
4日目
8,8848,607
( 9,468 )
4日目
8,8838,605
( 9,466 )
5日目
8,8838,605
( 9,466 )
60日目
10,972
( 12,069 )
4日目
14,19711,432
( 12,575 )
4日目
14,19711,432
( 12,575 )
6日目
10,972
( 12,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。
・使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。
・修理不要のスローアウェイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
【用途】
・一般砥石、KPメモックスIIのツルーイング・ドレッシング用工具です。

ご注意

  • ドレスポイントに十分研削液をかけて下さい。ドレッサは回してご使用下さい。ドレス切込み量は0.02mm以下としてください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

〈エルエル単石ドレッサの特長〉
研削砥石の性能を最大限に引き出し、安定した高品位な加工を実現

エルエル単石ドレッサ 製品の基本仕様・特長oth_01
 

天然タイプからの切替え目安(T=弊社のダイヤモンドの大きさを表示しています。)

エルエル単石ドレッサ 製品の基本仕様・特長oth_02
 

〈エルエル単石ドレッサ仕様〉

エルエル単石ドレッサ 製品の基本仕様・特長oth_06
エルエル単石ドレッサ 製品の基本仕様・特長oth_07

※全長は50L(品番末尾B)から100L(品番末尾C)に変更しました。

外形図

エルエル単石ドレッサ

選定サポート情報

技術情報

ドレッサの取付角度

研削砥石の回転方向とドレッサの送り方向に対して、それぞれ10°~15°の取付角をつけてドレッサの先端が当たるように取付けます。
また取付角は0°の時が仕上面粗さが粗く、取付角が大きくなるに従って仕上面粗さが細かくなりますが、この取付角は研削盤によって決められています。

エルエル単石ドレッサ ドレッサの取付角度oth_03
 

送り速度の決め方

被削材の面租度はドレッサの送り速度によって大きく変化します。
標準的な送り速度は次のように決めてください。

エルエル単石ドレッサ 送り速度の決め方oth_04

※砥粒を球と仮定し、その直径がJISR6001 表2の一定量以上留まらなければならない標準フルイの寸法に等しいと仮定したもの。 

 

切込み量の選び方

送り速度と同様に研削性能に大きく影響します。
粗ドレッシングの場合でも0.03mm以下とし、一度に大きく切り込むことは避けてください。
切り込み量の大きい場合は研削油を十分に供給し発熱を防ぐようにしてください。

切り込み5μm~9μm10μm~30μm31μm~
砥石作業面微細破砕正常破砕脱落砥粒が多く粗い作業面
用途比較的平滑な精密研削仕上研削粗研削、研削量が主目的のもの
 

一般砥石のドレッシング・トラバース速度と仕上面

仕上面6μm3μm2μm1μm
単石ドレッサ(mm/砥石 rev)0.20.10.060.04

※研削条件でこの数値は変化する可能性があり、あくまでも参考値です。

 

注意・禁止事項

エルエル単石ドレッサ 注意・禁止事項oth_03

〈使用上の注意〉

  • ドレスポイントに充分研削液をかけて下さい。
  • ドレッサは回してご使用下さい。
  • ドレス切込み量は0.02mm以下として下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルエル単石ドレッサのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研削砥石のドレッサー
5
満足度:5.0
柱状ダイヤなので砥石に当たる面積が一定で、ダイヤの減りを気にせず作業をおこなうことが出来て楽です。砥石に強く当てすぎると...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルエル単石ドレッサ
天然ダイヤモンド 単石ドレッサ
単石ダイヤモンドドレッサー
人造単石ドレッサ GシャープHalf
人造単石ドレッサ GシャープOne
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
メーカーノリタケナカニシトラスコ中山ノリタケノリタケトラスコ中山
通常価格7,253-9,052 -4,475 -3,7287,09911,487 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
ドレッサータイプ(形状)単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー
全長(mm)100100100100100100
ダイヤ部長さ(mm)3L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング