ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    ポケットマルチメータ MCD-009

    ポケットマルチメータ MCD-009 MCD-009
    通常単価(税別)
    11,647円
    税込単価
    12,812円
    通常出荷日:19日目

    大型液晶表示で見やすく、オートパワーオフ機能、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能が搭載...

    詳細を確認

    型番:

    MCD-009
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MCD-009の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~500
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~500
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~32M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    LR-44×2
    寸法(mm)
    60×9.5×110
    本体質量(g)
    60
    トラスココード
    838-1862
    付属品
    手帳型ケース、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCD-009
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,647円
    ( 12,812円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    大型液晶表示で見やすく、オートパワーオフ機能、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能が搭載されています。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポケットマルチメータ MCD-009の型番MCD-009のページです。 型番MCD-009に関する仕様情報を記載しております。
    ポケットマルチメータ MCD-009のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットマルチメータ MCD-009
    ポケットマルチメータ MCD008
    デジタルマルチメーターTY500シリーズ
    ポケットデジタルテスター EA707CB
    [カード型]テスター
    デジタルマルチメータ M-09FBM
    メーカーマルチ計測器アズワン横河計測株式会社エスコエスコカスタム
    通常価格11,647円7,553円41,938円 -4,806円5,400円6,127円
    通常出荷日19日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
    レンジ切替自動自動自動自動自動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~5000~5000~10000~5000~5000~600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました