ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通) SB用

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:2日目

トルクドライバー用交換ビット。【特長】・トルクドライバー用HEXビット。・サイズ(先端二面幅)は1.2...

詳細を確認

型番:

SB-HEXBIT1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-HEXBIT1.5の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
1.5
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
70
単品/セット/パック
単品

型番リスト

表示件数
型番
SB-HEXBIT1.5

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

最小発注数量
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
2日目

詳細情報

基本情報

トルクドライバー用交換ビット。
【特長】
・トルクドライバー用HEXビット。
・サイズ(先端二面幅)は1.27、1.5、2mm。
【用途】
・締付トルク値の低い六角穴付きボルトやセットスクリューの締付時に使用。

商品情報

カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通)SB用の仕様

カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通)SB用の製品イメージ

カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通)SB用の製品イメージ

製品仕様

  • タイプ:市販品共通
  • 先端二面幅(mm):H1.27/H1.5/H2
  • 適用トルクドライバー:CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK~N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK~CN500DPSK、C-N100DPSK-L~CN500DPSK-L
  • 全長(mm):70

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通) SB用の型番SB-HEXBIT1.5のページです。 型番SB-HEXBIT1.5に関する仕様情報を記載しております。
カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通) SB用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン トルクドライバー用ヘキサゴンビット(市販品共通) SB用
ヘキサゴンビット 差込角6.35mm
トルクドライバー用差替軸 B06IP~B15IP
トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
メーカー中村製作所TONEベッセルSK-11ベッセルトップ工業
通常価格2,039円1,035円1,081円 -1,063円513円1,268円
通常出荷日2日目5日目4日目〜3日目4日目在庫品1日目
先端形状六角六角トルクストルクスプラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)7025306575110 / 45 / 65
単品/セット/パック単品パック単品セット単品セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました