17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ライトルーペ(10倍・15倍)

ライトルーペ(10倍・15倍)
通常単価(税別)
9,089円~12,355円
税込単価
9,998円~13,591円
通常出荷日:6日目

【特長】・照明装置付で(別途単2電池2個必要)暗いところでも検査できます。(スケールなし)【用途】・暗...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

レンズ構成

最小発注数量
10 / 10x / 10 レンズ寸法(mm):28
28 / φ28
848-1792
4533602002517
95
レンズ:白ガラス 本体:金属
白ガラスレンズ2枚
1個
15 / 15x / 15 レンズ寸法(mm):21
21 / φ21
848-1793
4533602002524
100
レンズ:アクロマート 本体:金属
アクロマートレンズ2群3枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,089円
( 9,998円 )
6日目
12,355円
( 13,591円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明装置付で(別途単2電池2個必要)暗いところでも検査できます。(スケールなし)
【用途】
・暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトルーペ(10倍・15倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトルーペ(10倍・15倍)
スタンドルーペ“ロングアイポイント”
ワイドフィールドアクロ
“ポケットマイクロスコープ”
ツインルーペ
スタンドルーペ LED付 STAタイプ
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格9,089円-19,588円 -21,546円6,404円 -5,883円30,305円 -
通常出荷日6日目1日目6日目1日目8日目14日目
商品タイプ手持ちルーペスタンドルーペその他光学機器マイクロスコープ手持ちルーペスタンドルーペ
幅(mm)35-551327170
高さ(mm)45-95130-165
全長(mm)18014095-105-
長さ(mm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト