17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポンプ内蔵式油圧カッター

ポンプ内蔵式油圧カッター

通常単価(税別)
230,083454,887
税込単価
253,091500,376
通常出荷日:14日目

【特長】・ヘッドが回転するので楽な姿勢で作業できます・ギロチン方式の動きなので操作が容易です・スプリン...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 出力

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    出力

    トラスココード

    最小発注数量
    130kN
    852-2833
    1個
    40kN
    852-2834
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    454,887
    ( 500,376 )
    14日目
    230,083
    ( 253,091 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッドが回転するので楽な姿勢で作業できます
    ・ギロチン方式の動きなので操作が容易です
    ・スプリング戻り型なので操作が容易です
    ・ポンプ内蔵式の油圧カッターなので、どこでも使用可能です
    ・ピアノ線、PC銅線は切れません

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポンプ内蔵式油圧カッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポンプ内蔵式油圧カッター
    ポンプ分離/内蔵油圧カッター
    ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ
    100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
    切断工具 ラチェット式ケーブルカッター
    φ 32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
    メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)泉精器製作所エスコミスミエスコ
    通常価格230,083-173,550 -13,020175,43812,49542,950
    通常出荷日14日目14日目1日目2日目在庫品1日目1日目

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト