17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポンプ分離/内蔵油圧カッター

ポンプ分離/内蔵油圧カッター

通常単価(税別)
173,550円~292,432円
税込単価
190,905円~321,675円
通常出荷日:14日目

【特長】・単動スプリング戻り型です。・ギロチン式切断で操作が容易です。・大型モデルでは持ち上げハンドル...

詳細を確認
  • カッターヘッド動作方式
    単動
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出力

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

出力

トラスココード

最小発注数量
30kN
852-2828
1個
40kN
852-2829
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,432円
( 321,675円 )
14日目
173,550円
( 190,905円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単動スプリング戻り型です。
・ギロチン式切断で操作が容易です。
・大型モデルでは持ち上げハンドルを備え、運搬が容易です。
・本油圧カッタヘッドをご使用の際は、別途油圧ポンプとホースが必要です。
・ピアノ線、PC銅線は切れません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプ分離/内蔵油圧カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプ分離/内蔵油圧カッター
ポンプ内蔵式油圧カッター
ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
ケーブルカッター
ケーブルカッター
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)泉精器製作所エスコロブテックスWIHA
通常価格173,550円-230,083円 -13,532円175,438円10,448円4,344円 -
通常出荷日14日目14日目1日目2日目4日目4日目
カッターヘッド動作方式単動-----
よく一緒に購入される商品

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト