ツール用品技術窓口

偏心検査器(CV形)

通常単価(税別)
292,024円
税込単価
321,226円
通常出荷日:29日目

【特長】・ブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。・センター穴付き及び穴なし両方のシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • センター距離 (mm)
    300
  • センター高 (mm)
    75
  • 使用センター
    MT#1
  • 高さ平行度 (μm)
    5
  • 質量 (kg)
    14
  • 全長(L) (mm)
    530

型番:

CV-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CV-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
センター距離(mm)
300
センター高(mm)
75
使用センター
MT#1
高さ平行度(μm)
5
質量(kg)
14
全長(L)(mm)
530
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 29日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,024円
( 321,226円 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。
・センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。
・ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
・ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心検査器(CV形)の型番CV-1のページです。 型番CV-1に関する仕様情報を記載しております。
偏心検査器(CV形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心検査器(CV形)
偏心検査器(P形)
縦横兼用偏心検査器(SP形)
RKN 偏心検査器
小型偏心検査器
偏心検査器 ラック送り式
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所理研計測器理研計測器理研計測器
通常価格292,024円139,622円 -996,131円229,563円193,551円523,791円
通常出荷日29日目2日目31日目9日目7日目7日目
商品タイプその他標準形縦横兼用標準形その他ラック送り式
センター距離(mm)300--40080400
センター高(mm)75110----
使用センターMT#1MT#1MT#1---
高さ平行度(μm)55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました