17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液面コントロール機器 Hi-Loレベルコントローラー SA-4150

液面コントロール機器 Hi-Loレベルコントローラー

通常単価(税別)
254,268円
税込単価
279,695円
通常出荷日:4日目

【特長】・あらかじめ決められた容器内にレベルコントローラーをセットし、容器内の一定の範囲(上限・下限)...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター関連品
  • 詳細タイプ
    上限・下限検知
  • トラスココード
    811-7237
  • 質量
    6kg
  • 使用エア圧
    0.3~0.7MPa
  • 付属品
    検知棒×2、エアチューブ(φ6×3m)×2
  • 内容量
    1個

型番:

SA-4150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA-4150の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
詳細タイプ
上限・下限検知
トラスココード
811-7237
質量
6kg
使用エア圧
0.3~0.7MPa
付属品
検知棒×2、エアチューブ(φ6×3m)×2
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-4150

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,268円
( 279,695円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらかじめ決められた容器内にレベルコントローラーをセットし、容器内の一定の範囲(上限・下限)を常に一定量を維持することが可能です。
・装置の制御は全て純流体素子を使用、全てエアーによって作動するので、引火性の強い液剤の制御にも安全です。
・高温、高湿、電磁場などの悪環境内でも安定した作動をおこないます。
・全てエアー制御なので防爆対策は必要ありません。
・オイル、水、溶剤など様々な液剤管理に最適です。
・レベル設定は、検知棒の設定高さで決定するので、極めて簡単で確実です。
・コンパクトなコントロールボックスで取付も容易です。
・コントロールボックス内は常にエアーパージされる設計となっており、塵や埃の多い環境下でも安心してお使いいただけます。
・最大出力流量(L/min(ANR)):300(0.7MPa負荷時)、検知液剤:粘度1Pa・s(1000cps)以下

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液面コントロール機器 Hi-Loレベルコントローラーの型番SA-4150のページです。 型番SA-4150に関する仕様情報を記載しております。
液面コントロール機器 Hi-Loレベルコントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液面コントロール機器 Hi-Loレベルコントローラー
液面コントロール機器 Lo-レベラーム
液面コントロール機器 Hi-レベラーム
4輪カート
デジタルグリスガン
カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格254,268円119,934円119,934円29,157円62,475円7,198円
通常出荷日4日目6日目6日目14日目1日目4日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガングリスガン
詳細タイプ上限・下限検知下限検知上限検知16kgペール缶運搬用液晶表示、流量計付-
トラスココード811-7237811-6995811-6996811-7103811-7031437-2336
質量6kg2.2kg2.2kg---
使用エア圧0.3~0.7MPa0.25~0.7MPa0.25~0.7MPa---
よく一緒に購入される商品

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました