17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズ PS-30SN

エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズ

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円
通常出荷日:6日目

【特長】・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。・各サイズ間での互換性があるの...

詳細を確認
  • 接続径
    内径φ8mmウレタンホース
  • 全長 (mm)
    63
  • 使用空気圧 (Mpa)
    1.5
  • エア流量 (L/min)
    1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)
  • トラスココード
    811-7215

型番:

PS-30SN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-30SNの仕様・寸法情報

接続径
内径φ8mmウレタンホース
全長(mm)
63
使用空気圧(Mpa)
1.5
エア流量(L/min)
1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)
トラスココード
811-7215
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-30SN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690円
( 2,959円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。
・各サイズ間での互換性があるので、径の異なる配管やホースの接続も容易におこなえます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズの型番PS-30SNのページです。 型番PS-30SNに関する仕様情報を記載しております。
エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズ
エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用プラグ PNシリーズ
エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ
エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SFシリーズ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格2,690円1,405円1,405円 -1,405円 -746円 -1,405円 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜5日目〜1日目〜6日目
接続径内径φ8mmウレタンホース-----
全長(mm)63-----
使用空気圧(Mpa)1.51.51.51.51.51.5
エア流量(L/min)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)
トラスココード811-7215-----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました