17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SFシリーズ

エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SFシリーズ

通常単価(税別)
1,4053,047
税込単価
1,5463,352
通常出荷日:6日目

【特長】・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。・各サイズ間での互換性があるの...

詳細を確認
  • 使用空気圧 (Mpa)
    1.5
  • エア流量 (L/min)
    1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 接続径

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

接続径

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
Rc1/4
53
811-7220
10個
Rc3/8
55
811-7212
10個
Rc1/2
55
811-7231
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
3,047
( 3,352 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。
・各サイズ間での互換性があるので、径の異なる配管やホースの接続も容易におこなえます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SFシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PFシリーズ
エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ
エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格1,405-1,405 -818 -8691,397 -2,690
通常出荷日6日目5日目〜1日目〜6日目1日目〜6日目
使用空気圧(Mpa)1.51.51.51.51.51.5
エア流量(L/min)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト