17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

酸素アセチレンリール(手巻き)

酸素アセチレンリール(手巻き)
通常単価(税別)
45,958146,386
税込単価
50,554161,025
通常出荷日:2日目~14日目

【特長】・ツインホースをスッキリと収納できます。・持運びも可能です。【用途】・酸素アセチレンツインホー...

詳細を確認
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

トラスココード

ホース内径(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
0
851-3300
-
4571255131697
7000.0
本体:スチール
-
1個
10
851-3301
酸素/5 アセチレン/5
4571255131703
9300.0
ホース:合成ゴムホース
ドラム本体:スチール
1個
20
851-3302
酸素/5 アセチレン/5
4571255131710
11400.0
ホース:合成ゴムホース
ドラム本体:スチール
1個
30
851-3303
-
4571255131727
13500.0
ホース:合成ゴムホース
ドラム本体:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,958
( 50,554 )
2日目
103,325
( 113,658 )
14日目
125,336
( 137,870 )
14日目
146,386
( 161,025 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインホースをスッキリと収納できます。
・持運びも可能です。
【用途】
・酸素アセチレンツインホースの収納
・現場の持運び用

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素アセチレンリール(手巻き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素アセチレンリール(手巻き)
酸素アセチレンリール
逆火防止器付ガスリールEA300
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
溶断溶接装置用 アセチレンホース
メーカー三協リール三協リールエスコN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
通常価格45,958-163,926 -97,982 -6,000 -5,872 -3,602 -
通常出荷日2日目〜14日目5日目〜2日目〜3日目〜3日目〜
商品タイプガスリールガスリールガスリールガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
常用圧力(MPa)酸素0.7/アセチレン0.15酸素0.7/アセチレン0.15酸素:0.97以下、アセチレン:0.098以下最高2.0最高2.0最高2.0
用途ホース用ホース用溶断吹管用その他その他その他
適用流体酸素酸素酸素酸素酸素酸素

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト