17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

電気溶接リール SDR

電気溶接リール SDR
通常単価(税別)
165,513円~259,236円
税込単価
182,064円~285,160円
通常出荷日:14日目

【特長】・溶接棒ホルダタイプ。・作業環境を改善し安全に作業できます。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ケーブル

(m)

溶接電流

(A)

トラスココード

最小発注数量
その他
0
-
851-3289
1個
キャブタイヤケーブル
15
100%(105A)/50%(150A)
851-3290
1個
キャブタイヤケーブル
20
100%(105A)/50%(150A)
851-3291
1個
キャブタイヤケーブル
15
100%(150A)/50%(220A)
851-3292
1個
キャブタイヤケーブル
20
100%(150A)/50%(220A)
851-3293
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,513円
( 182,064円 )
14日目
216,390円
( 238,029円 )
14日目
231,541円
( 254,695円 )
14日目
237,613円
( 261,374円 )
14日目
259,236円
( 285,160円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接棒ホルダタイプ。
・作業環境を改善し安全に作業できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気溶接リール SDRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気溶接リール SDR
150・220A/30m 溶接ケーブルリール
L型クランプ 電気溶接用品
溶接・チッピングハンマー
溶接棒ホルダ
溶接機用ケーブルジョイント
メーカー三協リールエスコエスコエスコトラスコ中山マイト工業
通常価格165,513円-143,932円2,833円 -2,245円 -937円 -5,134円 -
通常出荷日14日目2日目1日目〜1日目1日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト