ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用

AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用 0969-63-45-28
通常単価(税別)
10,781円
税込単価
11,859円
通常出荷日:7日目

型番:

0969-63-45-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0969-63-45-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0969-63-45-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,781円
( 11,859円 )
7日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用の型番0969-63-45-28のページです。 型番0969-63-45-28に関する仕様情報を記載しております。
AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用
日伸 ミニロータリーミキサー用 5ml/15ml遠沈管2本用
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.2
NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用
回転子固定マグネット
ナルゲン フロート撹拌子 6630-1000
メーカー東京硝子器械三商三商三商アズワン三商
通常価格10,781円14,372円23,250円17,781円4,128円29,093円
通常出荷日7日目8日目8日目8日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました