ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エレンメイヤーフラスコインサート VG3.36

通常単価(税別)
7,504円
税込単価
8,254円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:エレンメイヤーフラスコインサートVG3.36・摘要:100~250mL三角フラスコ...

詳細を確認

型番:

0969-63-29-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0969-63-29-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0969-63-29-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,504円
( 8,254円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:エレンメイヤーフラスコインサートVG3.36
・摘要:100~250mL三角フラスコ用
・注意:アタッチメントVG3.3(969-63-29-19)が別に必要となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレンメイヤーフラスコインサート VG3.36の型番0969-63-29-17のページです。 型番0969-63-29-17に関する仕様情報を記載しております。
エレンメイヤーフラスコインサート VG3.36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレンメイヤーフラスコインサート VG3.36
IKA ボルテックミキサー用 三角Fインサート VG3.36
ユニバーサルアタッチメント VG3.3
PTFE撹拌子 A-36 φ11×36
IKA ボルテックミキサー用 ユニバーサルアタッチメント VG3.3
太型撹拌子 A-36
メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械三商三商ケニス
通常価格7,504円8,138円6,075円1,913円6,582円1,511円
通常出荷日7日目8日目7日目4日目8日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました