17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000 0925-60-93-05

温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000

通常単価(税別)
5,506円
税込単価
6,057円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:温度調節器用温度プローブ・型式:YP-1-K-2000・摘要:K熱電対 4φ×50...

詳細を確認

    型番:

    0925-60-93-05
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0925-60-93-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,506円
    ( 6,057円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:温度調節器用温度プローブ
    ・型式:YP-1-K-2000
    ・摘要:K熱電対 4φ×50mm リード2m (最高使用温度 300℃)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000の型番0925-60-93-05のページです。 型番0925-60-93-05に関する仕様情報を記載しております。
    温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000
    温度調節器用K熱電対 FMT2205
    温度調節器用K熱電対 FMT2200
    K熱電対温度計
    K熱電対センサ
    放射温度計・K熱電対
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械FLUKEアズワンカスタム
    通常価格5,506円8,845円6,976円33,416円9,526円 -39,577円
    通常出荷日6日目10日目10日目9日目7日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト