17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニコング-CH用充電コード

通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:充電式電動マイクログライダー用充電コード・型式:YWE-CHCD

    型番:

    0879-58-11-17
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0879-58-11-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0879-58-11-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,766円
    ( 12,943円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:充電式電動マイクログライダー用充電コード
    ・型式:YWE-CHCD

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニコング-CH用充電コードの型番0879-58-11-17のページです。 型番0879-58-11-17に関する仕様情報を記載しております。
    ミニコング-CH用充電コードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニコング-CH用充電コード
    ミニモ カールコード
    CH16コレット用コレットナット
    ミニコングRX用ハンドピース
    パワーパック用電源コード
    ミニコングRX フットスイッチ
    メーカー東京硝子器械ミニターナカニシ柳瀬ミニター柳瀬
    通常価格11,766円4,057円6,944円60,977円2,230円11,260円
    通常出荷日6日目5日目9日目4日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました