17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニコング-CH用交換用バッテリー

通常単価(税別)
18,323円
税込単価
20,155円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:充電式電動マイクログライダー用交換用バッテリー・型式:YWE-CHBT

    型番:

    0879-58-11-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0879-58-11-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0879-58-11-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,323円
    ( 20,155円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:充電式電動マイクログライダー用交換用バッテリー
    ・型式:YWE-CHBT

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニコング-CH用交換用バッテリーの型番0879-58-11-16のページです。 型番0879-58-11-16に関する仕様情報を記載しております。
    ミニコング-CH用交換用バッテリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニコング-CH用交換用バッテリー
    ミニコングRX用ハンドピース
    CH16コレット用コレットナット
    ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)
    ミニコングRX フットスイッチ
    10.8Vコードレスミニルーター+バッテリー充電器セット
    メーカー東京硝子器械柳瀬ナカニシナカニシ柳瀬ボッシュ
    通常価格18,323円60,977円6,944円170,483円11,260円33,613円
    通常出荷日6日目4日目9日目1日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました