ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

FA-900専用マウスピース 10個入【10個入り】

通常単価(税別)
1,175
税込単価
1,293
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品目:アルコールチェッカー・専用マウスピース・型式:FA-900MP・入数(個):10

型番:

0822-80-26-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0822-80-26-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0822-80-26-03
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:アルコールチェッカー
・専用マウスピース
・型式:FA-900MP
・入数(個):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FA-900専用マウスピース 10個入の型番0822-80-26-03のページです。 型番0822-80-26-03に関する仕様情報を記載しております。
FA-900専用マウスピース 10個入のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルコールチェッカーに利用
4
満足度:4.0
検査をするために、息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を調べるために利用しました。ネットで検索してたまたまミスミのWEB...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-900専用マウスピース 10個入
パッシブドジチューブ 81D 10本入
パッシブドジチューブ 32D 10本入
スモークテスター用発煙管 10本入
パッシブドジチューブ 5DH 10本入
ガス検知管 10 窒素酸化物 10シリーズ
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン柴田科学アズワンアズワン
通常価格1,1754,890 -4,890 -5,4214,890 -13,207 -
通常出荷日3日目4日目〜16日目〜1日目11日目〜16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました