ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミニマグライトAA用交換電球【2個入り】

通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:ミニマグライトAA用交換電球・入数(個):2

型番:

0775-58-11-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

0775-58-11-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0775-58-11-17
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ミニマグライトAA用交換電球
・入数(個):2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニマグライトAA用交換電球の型番0775-58-11-17のページです。 型番0775-58-11-17に関する仕様情報を記載しております。
ミニマグライトAA用交換電球のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
球切れ交換
3
満足度:3.0
交換すると明るさが格段に増す。使い込んだ球はけっこう黒くなっている。普通の電球の経過である。早い段階で交換していった方が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマグライトAA用交換電球
ハロゲン交換球
鶏舎用電球 E26口金
キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
メーカー東京硝子器械日機PanasonicSAFETY日動工業日動工業
通常価格1,290円3,321円630円14,641円23,156円23,652円
通常出荷日3日目6日目8日目5日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました