17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

比較電極用内部液 KCl-2 4ボトル入 0766-66-42-24

比較電極用内部液 KCl-2 4ボトル入

通常単価(税別)
17,803円
税込単価
19,583円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品名:電極内部液KCI-2・型式:HI7082・入数:30ml×4ボトル

    型番:

    0766-66-42-24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-66-42-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-66-42-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,803円
    ( 19,583円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:電極内部液KCI-2
    ・型式:HI7082
    ・入数:30ml×4ボトル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    比較電極用内部液 KCl-2 4ボトル入の型番0766-66-42-24のページです。 型番0766-66-42-24に関する仕様情報を記載しております。
    比較電極用内部液 KCl-2 4ボトル入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    比較電極用内部液 KCl-2 4ボトル入
    比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入
    pH比較電極内部液 KCL3.33シリーズ
    pH計比較電極内部液
    TOA 比較電極内部液 RE-4 500ml 143F234
    堀場 比較電極内部液 #310 250ml
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン三商三商
    通常価格17,803円17,803円8,199円6,083円 -2,907円3,134円
    通常出荷日7日目7日目1日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました