17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EC電極 HI763100 0766-66-01-50

EC電極 HI763100

通常単価(税別)
89,337円
税込単価
98,271円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:pH・EC・DO計・edge専用デジタル電極(3.5mmミニプラグ)・型式.:HI...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0766-66-01-50
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-66-01-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-66-01-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    89,337円
    ( 98,271円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:pH・EC・DO計
    ・edge専用デジタル電極(3.5mmミニプラグ)
    ・型式.:HI763100
    ・内容:EC電極(導電率)
    ・内蔵:温度センサ
    ・主な用途:一般

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    EC電極 HI763100の型番0766-66-01-50のページです。 型番0766-66-01-50に関する仕様情報を記載しております。
    EC電極 HI763100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EC電極 HI763100
    HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311
    専用EC電極(HI99300,HI99301用) HI 76306
    ポータブルEC計
    専用EC電極(HI983304用) HI 7631/ 2
    ECテスター
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格89,337円15,397円34,514円106,507円20,157円14,432円
    通常出荷日6日目7日目36日目7日目36日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました