ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
アズワン スピッツ【500~1,000個入り】 |

【商品仕様】
・品目:pH・EC・DO計
・edge専用デジタル電極(3.5mmミニプラグ)
・型式.:HI10430
・内容:再注入式ガラスボディpH複合電極
・内蔵:温度センサ
・主な用途:強酸・強塩基・塗料・溶剤
・
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

アズワン
pH計 ペンタイプ 1-062
5通常価格(税別):8,247円~

三商
TOA pH標準液 ホウ酸塩 pH9.18 500ml 143F193
0通常価格(税別):2,112円

三商
ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N
0通常価格(税別):14,432円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~