ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

広口試薬瓶 LDPE 250mL 12入【12個入り】

通常単価(税別)
6,175
税込単価
6,793
通常出荷日:6日目

型番:

0656-17-40-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

0656-17-40-08の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0656-17-40-08
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,175
( 6,793 )
6日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口試薬瓶 LDPE 250mL 12入の型番0656-17-40-08のページです。 型番0656-17-40-08に関する仕様情報を記載しております。
広口試薬瓶 LDPE 250mL 12入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口試薬瓶 LDPE 250mL 12入
PFA広口試薬瓶
PE広口瓶 白 250ml
PP滅菌瓶 広口 250ml
Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 250mL
ナルゲン 広口瓶 250ml 2105-0008
メーカー東京硝子器械アズワンコクゴ三商ケニス三商
通常価格6,17521,841 -4037676019,200
通常出荷日6日目11日目8日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました